Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-Bransonic CPXH5800

Laveur numérique Branson Bransonic® CPXH 5800

Product Description

Le laveur numérique Bransonic® CPXH est notre laveur ultrasonique le plus avancé. Il offre l’avantage du nettoyage à chauffage avec la possibilité de régler la température entre 20 °C et 69 °C.

Dimensions hors-tout
406 mm L x 393 mm l x 368 mm P (16 po L x 15,5 po l x 14,5 po P)
Dimensions du réservoir
292 mm L x 241 mm l x 152 mm P (11,5 po L x 9,5 po l x 6 po P)
Poids
6,35 kg (14 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Dégazage : peut être réglé jusqu'à 99 minutes
  • Temporisateur : peut être réglé à 99 minutes ou fonctionnement en continu
  • Peut être chauffé jusqu'à 69 °C
  • Technologie auto-adaptative
  • Entièrement programmable
  • Contrôle de puissance haut/bas
  • Mode veille

Documentation et schémas