Branson-P-GMX-W1

Épisseur de câbles Branson GMX-W1

Product Description

La machine de soudage Branson GMX-W1 permet de souder des câbles de façon fiable et rapide tout en assurant une maniabilité maximale. Son IHM conviviale et sa conception portable et ergonomique en font une solution facile à utiliser comme système en ligne ou sur table. Ce produit est conçu pour les faisceaux de fils de cuivre, bien que d’autres matériaux puissent être utilisables après essais et qualification.

Fréquence
20 kHz
Puissance de sortie
4000 W
Actionnement
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Type pneumatique
Air propre sec de 5,5 bar (80 psi)
Fonctionnalités spéciales
Module de coupe
Interface utilisateur
Écran tactile capacitif de 22 po
Interface de données
USB, Ethernet
Puissance d’entrée
200~230 V monophasé, 25 A max
Dimensions globales
6,7 po (l) x 7,9 po (H) x 19,9 po (L)

Caractéristiques

  • Anti-soudage latéral
  • Conception ergonomique
  • IHM (Interface homme-machine) conviviale
  • Étalonnages automatiques
  • Indicateur couleur d’état DEL
  • Écran tactile capacitif de 22 po
  • Module de coupe de fil en ligne
  • Capacité à épisser des câbles de section transversale jusqu’à 40 mm²
  • Convient pour l’épissage de câbles avec section transversale de 0,13 mm²

Documentation et schémas