Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
La machine de soudage par vibration Branson Mini II d’Emerson est un système d’assemblage de plastique complet qui permet de souder des pièces thermoplastiques de petite taille ou de forme irrégulière.
Vibrateur électromécanique simple ne nécessitant pas de maintenance, avec une seule pièce mobile et aucune surface d’appui à lubrifier et susceptible de s’user.
L’amplitude réglable avec une boucle de régulation permet de garantir une amplitude constante tout au long du cycle de soudage.
La fréquence réglable permet de bénéficier d’une flexibilité maximale en matière de poids pour l’équipement à entraînement.
Les commandes pour le procédé, situées sur la face avant de la machine, sont facilement accessibles.
La sécurité de l’opérateur est assurée grâce à des boutons de démarrage à effleurement (avec fonction antiblocage) et un bouton d’arrêt d’urgence.
La surface de montage de la table élévatrice est utilisée de façon optimale.
La table élévatrice à vitesse variable se déplace à environ 254 mm/seconde (10 po/seconde).
La machine est conçue pour permettre la manipulation de matériaux. Les panneaux facilement amovibles facilitent la manipulation des matériaux.
La lumière de travail située à l’intérieur offre une meilleure visibilité de la zone de travail.
La conception ergonomique assure le confort de l’opérateur.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.