Branson TPM401

Product Description

Conçu pour l'agrafage, l'insertion, le sertissage, le décarottage et le marquage de date

Plaques d'outillage
546 l x 241 D mm
Course d'outillage
102 mm
Profondeur du col
222 mm
Exigence pneumatique
Air sec propre (5 microns) de 552 kPa (80 psi) à 20 ft3/min maxi.
Poids
Env. 295 kg
Poids
Actionneur
Pneumatique
Système de refroidissement

Caractéristiques

  • Automate programmable Automation Direct 205 avec écran tactile d'interface opérateur de 6 po
  • Cylindre de a presse (1 tonne) avec palier de 13 cm (5 po), course de 10 cm (4 po), 4 roulements à billes avec jeux de peignes de précision, 4 arbres en acier trempé, y compris des caractéristiques de réglage pour la hauteur des plaques
  • Surveillance du régulateur de température et alarme
  • Hauteur de travail maximale de 60 cm (23-1/2 po) sans outillage supérieur ou inférieur
  • Traverse descendante à deux vitesses : traverse rapide en aval du contrôle de débit, traverse lente en amont du contrôle de débit
  • Retour de position complet pour le contrôle logiciel du début et de la fin de course, et position de faible vitesse
  • Marche/arrêt de la rampe et du trempage, post-refroidissement et contrôle de navette
  • Régulateur de pression, manomètre et filtre avec verrouillage/étiquetage