Branson-P-VDX452P

Système de dépôt en phase vapeur Branson VDX452P

Product Description

Le système de dépôt en phase vapeur Branson VDX452P est utilisé pour le revêtement de pièces à l’aide d’un procédé de lubrification par film sec. Il s’agit de la dernière génération de dégraisseurs à solvant de la série B utilisant cette technologie sophistiquée pour une variété d’applications client. Le système est équipé d’un mécanisme de levage à deux axes qui permet d’automatiser le processus de dépôt pour obtenir des résultats cohérents.

Dimensions de travail
21 po (G-D) x 12 po (A-A) x8 po (P)
Chaleur du carter d’ébullition
2 000 W
Capacité du carter d’ébullition
10,5 Gallons
Débit de distillation
26,50 l/h (7 gal/h)
Débit de recirculation
3,79 l/min (1 gal/min)
Capacité de charge
90,72 kg (200 lb) acier/heure
Électricité
208-240 V, 3 Ph, 50/60 Hz, 25 A
Capacité de levage
15,8 kg (35 lb)
Charge calorifique ambiante
Environ 27 000 BTU/h

Caractéristiques

  • Le Branson VDX452P est utilisé pour appliquer un lubrifiant à film à base de PTFE. Il combine un support hydrofluorocarboné inoffensif pour le plastique, ininflammable et sans danger pour la couche d’ozone avec un film sec à base de PTFE
  • Le VDX452P est une unité entièrement autonome qui ne nécessite qu’un raccordement à l’alimentation électrique, à l’air et au solvant pour être opérationnel
  • Équipé d’un mécanisme de levage à deux axes pour soutenir l’automatisation du procédé de revêtement.
  • Ratio d’espace libre de 100 % pour minimiser les pertes de diffusion dues aux courants d’air
  • Bobine de condensation réfrigérante principale pour condenser efficacement la majeure partie des vapeurs de solvants avant d’atteindre le condenseur de sous-zéro
  • Couvercle coulissant capturé pour éliminer les courants d’eau et minimiser les pertes de solvants pendant les périodes d’inactivité
  • Sous un agitateur de liquide pour l’agitation/mélange en PTFE
  • Pompe de recyclage à entraînement magnétique sans joint avec plomberie en acier inoxydable