Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-VW-8H-2 Vibration Welder

Branson VW-8H-2

Product Description

Système de vibration robuste et fiable conçu pour souder des pièces de grande taille ou de forme irrégulière

Distance de la table au ressort
610 mm
Puissance d'excitation
17,4 kW
Taille de la table élévatrice
1 473 L x 584 l mm
Vitesse de la table élévatrice
254 mm/s
Plage d'amplitude
1,0-1,8 mm
Poids
Env. 2 720 kg
Température ambiante minimale
552 kPa (80 psi)
Actionneur
Hydraulique
Protocole de communication
EtherNet/IP
Interface de données
Red Lion Data Station Plus

Caractéristiques

  • Allen Bradley Compact Logix
  • Stockage de vingt ensembles de paramètres de soudure maximum
  • Vérification du procédé en temps réel pendant chaque cycle de soudure
  • Programme de fréquence autoréglable
  • Entrée et contrôle en amplitude précis d'une plage entre 0,5 et 1,8 mm (entre 0,020 et 0,070 po)
  • Profil de la force et de l'amplitude
  • Capacités de contrôle statistique du procédé (SPC) : sortie de données à un ordinateur
  • Déplacement linéaire : répétabilité de position de 0,0254 mm (0,001 po) et résolution de fonte de 0,0127 mm (0,0005 po)

Documentation et schémas