Clarkson-KGF

Vanne à coin pour effluents résistant aux pressions élevées Clarkson KGF

Product Description

Les vannes à coin pour effluents Clarkson KGF et KGF-HP proposent des modèles pour effluents équipés d’une technologie éprouvée capable de résister aux pressions élevées

Caractéristiques

  • Conceptions haute pression pour les applications les plus difficiles :
    KGF : CWP de 20 bar (300 psi), l’opercule en option permet une CWP de 31 bar (450 psi)
    KGF-HP : classe 300 (CWP [740 psi] de 51 bar)
  • Une fermeture étanche testée garantit un isolement parfait et l’absence de fuites en aval.
  • La conception à double siège assure une étanchéité et un débit bidirectionnels.
  • Manchons en élastomère remplaçables sur site.
  • Joint d’étanchéité secondaire dynamique auto-ajustable.
  • L'écoulement continu aide à éliminer les turbulences et minimise la perte de charge dans le robinet.
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
  • Aucune garniture d’étanchéité de tige ou d’opercule, évitant toute fuite potentielle et l’entretien de pièces supplémentaires.
  • Conception à arcade modulable comportant un écrou de tige démontable par le haut et permettant l’adaptation sur site à un vérin pneumatique ou un réducteur.
Type de vanne
Vanne à coin, Vanne à coin pour effluents

Documentation et schémas