DeltaV-P-CTO CHARM Field Enclosures

Boîtier de terrain CHARM configuré sur mesure (CTO) DeltaV™

Product Description

Les boîtiers de terrain CHARM configurés sur mesure (CTO) DeltaV™ constituent une solution toute prête pour l'exécution plus rapide de projets et la réduction des coûts d'installation. Les boîtiers de terrain sont des produits testés en usine, prêts à être installés sur le terrain. Le marshalling électronique élimine les tâches traditionnelles de conception d'E/S et permet de commencer le câblage sur le terrain bien avant que les stratégies de contrôle soient finalisées.

ce-mark
IECEx
iec-ex
csa-listed
Matériau
Tôle d'acier recouverte de peinture poudrée – 1,5 mm, couleur RAL7035
Dimensions
800 x 1 000 x 300 mm (L x H x P)
Accès
Une seule porte, charnières sur la gauche
Type de protection
IP 66 – NEMA4
Entrée de câble
Fond non percé
Poids
~75 kg
Alimentation
Alimentation principale et secondaire de 24 Vcc à acheminer depuis l'extérieur du boîtier de terrain. Inclut une distribution de 24 Vcc redondante (principale et secondaire) intégrale sur les bornes d'alimentation et les disjoncteurs.
Réseau de contrôle
Configured with one of the following control network systems:
Redundant Single Mode FO with Media Converter
Redundant Multi-Mode FO with Media Converter
Redundant Copper (RJ45)
IO Count / Type
Up to 96 IO
DCS - CIOC with Non IS, IS IO CHARMs

Distributed CHARMs:
CIOC with Non IS, IS CHARMs, DCS external 12 CHARM IO Junction Box
Name Plate
Outside Door: Laser engraved plastic
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Marshalling électronique activé par la technologie CHARMs
  • Réduction de l'encombrement du système
  • Suppression des câbles d'acheminement vers les E/S
  • Solution entièrement documentée
  • Réduction considérable de l'ingénierie de conception des armoires