Voici l’interface homme-machine DeltaV la plus avancée jamais mise au point, qui permet d’augmenter la productivité, de simplifier la configuration graphique et d’accroître la mobilité. L'interface opérateur DeltaV™ Live, moderne, intuitive et conviviale, se caractérise par la création de synoptiques évolutifs, un système de navigation intégré, la capacité d'établir des tendances en temps réel et historiques, des alarmes hiérarchisées par l'utilisateur et un dispositif de sécurité intégré à l'échelle du système.