Le marshalling électronique du DeltaV™ série S offre un niveau de performances sans précédent pour les E/S de système de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les nouveaux modules CHARM de sécurité intrinsèque (SI) permettent non seulement de réaliser des économies lors de la conception et de l'installation et de bénéficier d'une grande facilité de maintenance grâce au marshalling électronique, mais aussi de bénéficier d'une sécurité accrue pour le câblage de terrain en zones dangereuses.