Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DLO-SW

Optimisation dynamique de l'ascension

Product Description

Lorsque la productivité des puits est en baisse, des systèmes d'ascension artificielle peuvent accroître votre production et optimiser la récupération et l'utilisation des ressources grâce à un contrôle optimal et à des coûts d'extraction minimes. La solution d'optimisation dynamique de l'ascension d'Emerson permet de réaliser le plein potentiel de la production quotidienne et à exploiter au mieux les ressources existantes

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Détermination et contrôle automatiques et en temps réel des points de consigne de l'énergie d'entrée du système d'ascension
  • Amélioration du modèle théorique statique avec une approche plus dynamique à l'échelle du champ
  • Exploitation automatique avec les containtes les plus strictes, à 100 % du temps
  • Possibilité de modifier la configuration DLO lorsque les installations de traitement évoluent
  • Distribution automatique et en temps réel de l'énergie de l'ascension vers les puits qui en bénéficieront le plus
  • Établissement de courbes de rendement des puits sur la base des données d'essai actuelles