DeltaV-P-Recipe Transfer Management

Gestion des transferts des recettes DeltaV

Product Description

La gestion du transfert des recettes de DeltaV réduit le procédé de transfert de technologie à presque un clic à l’aide de la numérisation des éléments connexes, notamment les recettes, les flux de travail, les instructions de mise à l’échelle et les connaissances des procédés.

Caractéristiques

  • Transfert automatique de centaines de paramètres vers des systèmes d’exécution tels que MES et DCS
  • Point de référence exclusif pour les données relatives aux recettes
  • Intégration aux principales applications utilisées, telles que ELN, LIMS, ERP
  • Independent validation from DeltaV PSM Software
    Extensions have their own lifecycle allowing for independent validation from the DeltaV PSM software.
  • Additional reporting capabilities
    The integration framework provided by DeltaV RTM can enable DeltaV PSM to offer additional reporting capabilities. The API interface allows DeltaV PSM to communicate with document management systems such as Informetric AgileDoc™. Using the API interface, an external system can generate custom reports. For example, Informetric AgileDoc can generate Master Batch Records using the recipe information in DeltaV PSM to support sites that still execute batches manually.

Documentation et schémas