Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4301T05

Module CHARM Plus DeltaV™ isolé 120 Vca pour DI

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) pour entrée numérique 120 Vca.

Niveau de détection pour Activé
> 84 Vca
Niveau de détection pour Désactivé
< 34 Vca
Courant d’alimentation
10 mA sous 120 Vca
Impédance d’entrée
12 kΩ (environ)
Tension d’entrée maximale
130 Vca
Fréquence
50/60 Hz
Isolation
Chaque canal comprend une isolation optique par rapport au système à 250 Vca
Types de canaux configurables
Entrée tout-ou-rien - Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz, Compteur d’impulsions - Train d’impulsions 0,1 à 10 Hz
Alimentation requise par le module de caractérisation
12 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
1,3 W
Protection du circuit d’instrument
Fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation, déconnexion du câblage d’instrument

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance