DeltaV-P-VE5009

Alimentation cc/cc DeltaV™ de la série M améliorée

Product Description

La gamme d'alimentation fournit l'énergie nécessaire aux composants électroniques de votre système et sur le terrain. L'alimentation DeltaV™ vous offre la solution d'alimentation la plus efficace et fiable sur budget. Vous disposez là de toute l'alimentation nécessaire pour votre système DeltaV.

Entrée
12 Vcc (-4-5 %) à 14,8 A, 24 Vcc & pm ; 20 % à 6,1 A
Appel (démarrage progressif)
Crête de 12 A maximum pendant 5 ms sur une plage d'entrée de 12 Vcc (sauf sortie 12 Vcc), crête de 20 A maximum pendant 5 ms sur une plage d'entrée de 24 Vcc (sauf sortie de 12 Vcc)
Puissance de sortie nominale (-40 à 60 °C)
+12 Vcc à 13 A (entrée de 12 Vcc), +12 Vcc à 8,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A, +3,3 Vcc à 2,0 A, (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc et +3,3 Vcc)
Puissance de sortie nominale (60 à 70 °C)
+12 Vcc à 10 A (entrée de 12 Vcc), +12 Vcc à 6,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A, +3,3 Vcc à 2,0 A, BM26 (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc et +3,3 Vcc)
Protection en entrée
Fusible interne non remplaçable
Protection contre les surtensions
Sortie protégée à 110 % - 120 %
Temps de rétention
Sortie : valeur maintenue dans une marge de 5 % par rapport à la valeur nominale à pleine charge et tension d'entrée minimum de 5 ms (sauf courant Vcc avec entrée 12 Vcc)

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Composants Plug-and-Play
  • Montage sur rail
  • Bus d'alimentation interne
  • Alimentation modulaire
  • Sortie précise
  • Redondance de l'alimentation
  • Détection de défaut
  • Isolation du système et de l'alimentation de champ