DeltaV-P-Whitelisting

Services de gestion du cycle de vie DeltaV - Liste blanche des applications pour systèmes DeltaV™

Product Description

Les cybermenaces constantes rendent de plus en plus difficile la protection de votre activité. L’élaboration d’une liste blanche des applications pour les systèmes DeltaV assure la sécurité contre le code et les applications indésirables, en protégeant votre système contre les programmes malveillants de type zero-day et en bloquant les menaces avancées sans nécessiter de mises à jour des signatures.

Informations sur les services

La liste blanche des applications pour systèmes DeltaV est une solution centralisée qui bloque les fichiers exécutables non autorisés sur les serveurs et stations de travail DeltaV. Optimisée par Trellix™, cette solution de liste blanche utilise un modèle de confiance dynamique et des fonctions de sécurité innovantes pour bloquer les applications non autorisées et déjouer les menaces persistantes avancées (APT) sans signatures. Cette solution comprend Trellix® ePolicy Orchestrator®, une plate-forme à gestion centralisée apportant une plus grande visibilité et des opérations simplifiées pour stimuler la productivité informatique, unifier les opérations de sécurité pour le contrôle du procédé et réduire les coûts globaux de cybersécurité.

Réduisez les risques grâce à la protection contre les logiciels malveillants du jour zéro : Les logiciels malveillants du jour zéro constituent une menace de sécurité aux logiciels antivirus traditionnels (liste noire) en raison du délai inhérent entre la découverte et l’application de correctifs. Les logiciels de liste blanche bloquent automatiquement les applications sans autorisation préalable.

Réduisez les cycles de correctifs fastidieux : Les produits antivirus traditionnels nécessitent des correctifs réguliers pour maintenir la sécurité contre les attaques récemment découvertes. La liste blanche vous permet de protéger les points terminaux sans avoir besoin d’appliquer constamment des correctifs.

Acceptez automatiquement les logiciels approuvés : La liste blanche dynamique permet l’acceptation automatique des applications de confiance. Un modèle de confiance dynamique élimine la gestion intensive des listes blanches traditionnelles et nécessite une utilisation négligeable de l’unité centrale et de la mémoire.

Documents