DeltaV-P-Wireless Control Network Bridge

Passerelle réseau de contrôle sans fil

Product Description

La passerelle réseau de contrôle sans fil pour le système d'automatisation numérique DeltaV™ et le système de contrôle-commande expert Ovation™ assure une intégration transparente et économique des unités du système d'automatisation. Que vous souhaitiez étendre une unité d'automatisation à un nouveau site distant ou mettre en place un site d'usine sur lequel une autoroute ou une étendue d'eau sépare la salle de contrôle du contrôleur, Emerson vous propose une solution sans fil pour résoudre le problème rapidement et à moindre coût.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Déploiement à moindre coût lorsque deux sites sont séparés par de grandes distances, un terrain difficile ou des étendues d'eau
  • Connexion de deux zones de contrôle en un réseau DeltaV™ plus étendu afin d'éliminer les points de contrôle isolés
  • Déploiement plus sécurisé
  • Communications entièrement sécurisées sur la passerelle sans fil grâce au cryptage AES 128 bits