Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Workstation Hardware

Matériel pour station de travail DeltaV™

Product Description

Les stations de travail DeltaV™ utilisent un ensemble prédéfini d'ordinateurs Dell choisis spécialement pour offrir le meilleur rapport coût/performances pour votre système DeltaV. Nous vous proposons une solution garantissant les performances requises. Lorsque vous utilisez des stations de travail DeltaV, vous ne perdez jamais de temps à des activités techniques et de dépannage coûteuses de problèmes d'installation. Au lieu de cela, vous pouvez vous consacrer pleinement à vos fonctions de contrôle de procédé.

Caractéristiques

  • Système d'exploitation pré-installé pour faciliter le déploiement
  • Disponible avec Windows 7 et Server 2008
  • Simplicité d'installation du réseau de contrôle simple grâce aux cartes réseau pré-installées et prêtes à l'emploi
  • Choix de stations de travail et de serveurs pour une meilleure optimisation du rapport coût/performances
  • Choix d'ordinateurs au format tour ou montés en rack
  • Prise en charge des configurations à un, deux et quatre moniteurs

Documentation et schémas