Emerson-P-AgileOps EventKPI

AgileOps™ EventKPI

Product Description

Surveillez les mesures d’alarme et suivez les indicateurs clés de performance avec AgileOps EventKPI. Avec de puissantes fonctionnalités de tableau de bord, des rapports prêts à l’emploi et personnalisables, EventKPI peut regrouper les données d’alarme dans l’unité, le site ou l’entreprise.

Caractéristiques

  • AgileOps EventKPI est un outil de rapport d’alarme comprenant des rapports d’analyse interactifs qui peuvent être publiés à la demande, programmés ou déclenchés par un événement. EventKPI comprend une capacité d’archivage des événements et une intégration avec les systèmes de veille économique (Business Intelligence, BI). Tous les tableaux de bord EventKPI ont été mis à jour en HTML5 pour apporter un design moderne et réactif à l’interface.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment DeltaV® et Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, MOD 5 de DOW et Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA et Yokogawa Centum VP. AgileOps propose également un connecteur générique pour les autres systèmes non répertoriés.