La base de données principale du système de contrôle-commande AgileOps fournit un référentiel central pour la visualisation, la configuration et la gestion de toutes les données d’alarme. La base de données en ligne, conforme aux normes ISA 18.2 et CEI 62682, améliore considérablement votre capacité à auditer et à rationaliser les alarmes en fournissant une vue unifiée de tous les paramètres du système de contrôle-commande.