Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-DataFrame Data Maintenance Software

Logiciel DataFrame™ Data Maintenance

Product Description

Le logiciel de maintenance des données DataFrame™ d’Emerson (anciennement GeoFields) permet aux utilisateurs autorisés de gérer et de modifier les données des pipelines d’entreprise avec la polyvalence et la familiarité d’une application du système d’information géographique (GIS) de bureau. Le puissant logiciel capture les données essentielles dans une base de données centrale et commune pour rationaliser les activités de maintenance des données grâce aux flux de travail du projet. Il met également à jour en permanence les ensembles de données connexes tout en gérant en arrière-plan les informations de maintenance fastidieuses et les subtilités de la base de données cryptique, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur l’amélioration des données de l’entreprise. Les puissants flux de travail de modification et d’approbation améliorent l’expérience de l’utilisateur et les niveaux d’utilisateurs autorisés déterminent quelles tâches les différents utilisateurs sont habilités à exécuter et les droits de chaque utilisateur de modifier le pipeline. Toutes les modifications apportées aux données du pipeline sont enregistrées dans le système, ce qui les rend facilement accessibles à l’ensemble de l’entreprise et disponibles pour toutes les applications. De plus, les outils de gestion de qualité intégrés garantissent que tous les employés de l’entreprise peuvent se fier aux données pour les analyses et les rapports.

Caractéristiques

  • La modification intégrée de l’emplacement des pipelines permet aux utilisateurs d’effectuer une modification de l’axe, le réacheminement, la configuration des stations, les mises hors service, les remplacements et le raffinement à l’aide de l’interface cartographique.
  • Toutes les modifications approuvées sont mises à jour dans la base de données commune et celles-ci sont accessibles à tous les utilisateurs via n’importe quelle application de données d’entreprise.
  • Les outils d’administration permettent de facilement examiner et approuver les données à publier dans l’ensemble de données de production, ainsi que les détails des modifications apportées, afin qu’aucune modification ne soit publiée sans l’approbation d’un administrateur.
  • Le logiciel permet une amélioration continue de la qualité des données et permet aux utilisateurs d’affiner les données des équipements du pipeline.
  • Les outils de contrôle de la qualité permettent de corriger les lacunes et les chevauchements dans les données et de toujours vérifier que les emplacements saisis sont valides en trouvant, enregistrant et en corrigeant les données incorrectes, ce qui permet d’obtenir l’ensemble de données le plus précis et le plus complet.
  • Toutes les modifications apportées à l’état du pipeline, qu’il s’agisse de l’ensemble du segment ou d’un sous-segment, lors d’une mise hors service ou d’un abandon, sont saisies dans l’ensemble de données et reproduites dans les caractéristiques connexes du pipeline, permettant au personnel d’évaluer avec précision l’état actuel du pipeline.
  • L’accès utilisateur est fondé sur des droits qui déterminent les types de modification pouvant être effectuées par type d’utilisateur et si ce dernier est autorisé à approuver et à publier ; toutes les modifications sont révisées dans le bureau ArcGIS avant de les publier à l’ensemble de la communauté des utilisateurs.
  • Toutes les modifications, les approbations et les publications sont horodatées par l’utilisateur, ce qui améliore la gestion grâce à l’archivage de toutes les modifications dans la base de données de l’entreprise sous forme de projets axés sur les tâches avec des flux de travail, que même les nouveaux employés peuvent facilement suivre.
  • Le logiciel fournit également un support complet pour les systèmes de mise en station, y compris la résolution des ambiguïtés d’une station fixe, la gestion des équations de station et des données de la série de stations, et la mise à jour dynamique de la mise en station absolue (ou continue) au fur et à mesure des modifications.

Documentation et schémas