RSTi-EP, entrée numérique, 4 points, logique positive, 24 Vcc, 2, 3 ou 4 fils

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-1214
Nombre d'entrées, type et vitesse
4 points, logique positive, 0,3 mS, configurable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
24 Vcc ; plage de 20,4 à 28,8 Vcc ; Marche > 11 Vcc ; Arrêt < 5 Vcc
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA ; 18 mA
Approbations et normes relatives aux emplacements communs
UL 508, CSA C22.2 N° 0-M91
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux
Classe 1 Division 2, Cat. A, B, C, D , ISA 12.12.01:2007 CSA 22.2 No 213-M1987 (confirmée en 2008)

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation plug-and-play