RXi – Panneau de module informatique PC pour écrans de 12 à 24 pouces (4 Go de RAM, 128 Go SSD)
RXi – Panneau de module informatique PC pour écrans de 12 à 24 pouces (4 Go de RAM, 128 Go SSD)
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le panneau PC RXi de gamme d'affichage modulaire avec plusieurs options d'écrans et d'unités informatiques séparables maximise la flexibilité, la performance et la durabilité.
Le panneau PC – RXi est livré soit avec un processeur double cœur 1 GHZ soit avec un processeur quatre cœurs 1,2 GHz avec 4 Go ou 8 Go de RAM DDR3 disponible.
Système d'exploitation Windows 10 IOT Enterprise LTSB installé de base
Les gammes modulaires varient d'écrans de 7 à 24 pouces en format large, avec des modèles 7 et 15 pouces également disponibles avec écrans antireflet pour l'extérieur
Fonctionne efficacement à des températures pouvant aller jusqu'à 65 degrés Celsius et -20 degrés Celsius avec la possibilité de fonctionner à l'intérieur ou à l'extérieur
Écrans classés IP66 protégés contre la poussière, l'humidité, et même les jets d'eau directs