Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-OMIOLM001

MAÎTRE IO-LINK, 8 CANAUX, CLASSE A, IP67

Product Description

La connectivité Edge couplée à une configuration conviviale font de RSTi-OM I/O la connexion la plus simple aux capteurs et dispositifs intelligents sur lesquels reposent vos opérations. Les modules RSTi-OM ont un indice de protection IP67, ce qui les protège de l’eau, de la poussière et d’autres conditions extrêmes. Cette conception robuste vous permet de placer des E/S avancées là où vous en avez besoin, sans avoir recours à une armoire de commande.

Référence
OMIOLM001
Connexion réseau
PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA et MQTT simultanément
Alimentation
20-30 Vcc
Nombre de ports IO-Link
8
Température de service
-25…60C

Caractéristiques

  • Connectivité avancée avec connectivité simultanée avec PROFINET, Modbus TCP, OPC-UA et MQTT
  • Exploiter les avantages d’IO-Link en simplifiant le montage, la mise en service et la maintenance
  • Simplifier le câblage de plusieurs maîtres IO-Link grâce à une alimentation haute capacité et à un chaînage Ethernet industriel
  • Montage sans armoire avec protection IP67 complète
  • Options de port : 8 IO-Link et 8 entrées numériques OU 16 entrées numériques OU 8 entrées numériques et 8 sorties numériques avec protection contre les courts-circuits

Documentation et schémas