Systèmes OpenEnterprise™ SCADA

Product Description

OpenEnterprise v3 est une plateforme SCADA destinée aux applications pétrolières et gazières à distance pour lesquelles l’intégrité des données et la disponibilité sont essentielles sur des réseaux de communication complexes. Cette solution améliore la productivité, l’intégration de l’entreprise, la fiabilité et la rentabilité. En reliant l’exploitation aux services administratifs, OpenEnterprise rend accessibles les données issues des procédés et apporte une autre dimension à l’efficacité et à la rentabilité des opérations. Les opérations pétrolières et gazières à distance sont rendues plus simples, plus sûres et plus productives.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Réduction des coûts et ressources de gestion des systèmes
  • Réduction des coûts de maintenance et de migration grâce à la prise en charge de divers équipements récents et anciens
  • Facilité d’intégration aux systèmes d'entreprise
  • Amélioration des processus métier et de l’accès aux données
  • Protocoles et interfaces standard (DNP3, OPC, etc.)
  • Interface AMS Device Manager native
  • Solution DeltaV™ RTU Connect
  • Exportation des données des calculateurs de débit électroniques vers Flow-Cal et PGAS, et exportation Flow-Cal CFX pour les gaz et liquides
  • Virtualisation VMWare®
  • Modélisation des équipements de terrain et abstraction des données
  • Le puissant moteur d’action automatise un large éventail de tâches d’administration du système et de gestion des données
  • L’accès ouvert aux bases de données via SQL, ODBC et OPC est compatible avec la plupart des systèmes d’entreprise