Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager®

Product Description

La solution leader pour la surveillance en temps réel des pipelines de liquides et de gaz. Plate-forme de simulation reposant sur une technologie de modélisation qui permet la détection des fuites de pipeline, le suivi des lots, l'automatisation des prévisions, la planification des installations, la formation des utilisateurs et l'assistance pour l'environnement professionnel commercial. Elle offre de multiples technologies de détection des fuites permettant de repérer les ruptures et les fuites de petite taille.

Caractéristiques

  • Intégration et configuration faciles : Le logiciel est configuré par les ingénieurs d'Emerson afin de modéliser votre pipeline particulier et dispose d'une interface avec votre système SCADA/DCS afin de transférer les mesures de débit, de pression et de température de votre pipeline, utilisées comme bases pour le modèle
  • Meilleur aperçu de vos opérations : Fournit un modèle entièrement transitoire, envoie des notifications automatisées des événements et des alarmes à venir, et calcule la durée de survie au niveau de différents emplacements de votre réseau de pipelines
  • Intelligence prédictive : Fournit une fonctionnalité de formation sur un simulateur qui peut constituer un environnement de formation complet et réaliste afin d'améliorer la confiance et les capacités en cas de crise ou de contingence
  • Détection avancée des fuites et des vols dans les pipelines : Grâce à son modèle thermo-hydraulique transitoire sous-jacent robuste et très détaillé, il vous notifie lorsque l'intégrité d'un pipeline a été compromise suite à une fuite accidentelle ou à un vol délibéré
  • Amélioration de la rentabilité grâce à la réduction des coûts opérationnels, optimisation du rendement des pipelines et surveillance accrue de l'intégrité des pipelines
  • Réduction des fausses alarmes fréquentes sur d'autres systèmes
  • Analyseur des performances de la détection avancée des fuites (LDPA™) : Il peut être utilisé pour tester et ajuster la précision et la sensibilité de votre système de détection des fuites

Documentation et schémas