Emerson-701P Black SmartPower Module

Module 701P SmartPower™ Emerson – Noir

Product Description

Offrant un fonctionnement sans maintenance pendant 10 ans, le module noir SmartPower™ 701P d'Emerson peut être remplacé sans dépose du transmetteur, permettant ainsi de changer rapidement les modules d'alimentation sur le terrain. En tant que solution de sécurité intrinsèque, ce module d’alimentation incorpore une conception robuste et évolutive, susceptible de résister aux environnements difficiles. Il permet de choisir le meilleur mode d’alimentation pour l’application considérée.

Appareils compatibles
• Transmetteur de pression sans fil Rosemount™ 3051S
• Transmetteur de pression sans fil Rosemount 3051SMV
• Transmetteur de température sans fil Rosemount 648
• Transmetteur de température sans fil Rosemount 848T
• Radar à ondes guidées sans fil Rosemount 3308A
• Détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160
• Moniteur de gaz sans fil Rosemount 928
• Transmetteur logique sans fil rosemount 702
• Transmetteur sans fil pour la détection des pistons plongeurs Rosemount 702
• Transmetteur totalisateur sans fil Rosemount 705
• Transmetteur sans fil Roxar CorrLog pour la surveillance de la corrosion
• Transmetteur sans fil Roxar SandLog pour la surveillance de l'érosion/du sable
Certifications/homologations
Sécurité intrinsèque (ATEX, IECEx, États-Unis, Canada, EAC)

Caractéristiques

  • Le module assure un fonctionnement sans maintenance pendant 10 ans et se remplace sans dépose du transmetteur pour une performance fiable.
  • Adaptable, le module présente plusieurs modes d’alimentation pour répondre aux besoins variables des applications.
  • Appareil de sécurité intrinsèque conçu pour la maintenance de routine dans des zones dangereuses.
  • Des alertes de bas niveau permettent une programmation simple et directe de l'entretien.
  • Des connecteurs à détrompeur assurent un remplacement facile et en toute sécurité.

Documentation et schémas