Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-775 Wireless THUM Adapter

Adaptateur sans fil THUM™ 775 d’Emerson

Product Description

Transformez n'importe quel appareil HART™ en un appareil sans fil grâce à l'adaptateur sans fil THUM 775™ d’Emerson, un adaptateur compatible avec les appareils HART existants à 2, 3 ou 4 fils. L'adaptateur THUM transmet sans fil des mesures et des diagnostics HART depuis de nouveaux points de mesure ou préalablement inaccessibles. Avec le réseau WirelessHART® autogéré, vous pouvez gérer à distance des instruments multivariables, surveiller l'état des instruments et recueillir des données avec une fiabilité des données supérieure à 99 %.

Fréquence de rafraîchissement
8 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Récupération d'énergie
Boîtier
Alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable, antenne en polymère technique
Type d’antenne
Antenne interne omnidirectionnelle

Caractéristiques

  • Les certifications de sécurité intrinsèque permettent une installation dans presque n'importe quel endroit ou pour presque n'importe quelle application.
  • L'adaptateur donne des capacités sans fil à tout appareil HART®, fournissant de nouveaux points de mesure et un accès à des données supplémentaires.
  • L'adaptateur s'installe sur tout appareil HART™ existant à 2, 3 ou 4 fils, assurant la flexibilité des applications.
  • Prête à l'installation, cette solution n'a pas besoin d'alimentation ou de batterie supplémentaire.

Documentation et schémas