Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Station Manager

Station Manager

Product Description

Station Manager est une application du ControlWave Micro permettant de gérer les mesures de débit de gaz naturel et le contrôle de stations de comptage, pour un maximum de six à huit rampes de comptage pouvant être réparties sur 6 stations. Elle convient aussi bien aux nouvelles installations qu'à la remise à niveau des stations, où elle remplace un ensemble de RTU et d'automates programmables obsolètes de plus en plus difficiles à entretenir.

Caractéristiques

  • Effectuer en toute simplicité la configuration des paramètres d'E/S, de station et de fonctionnement, ainsi que l'exécution des opérations de maintenance, la collecte et visualisation des journaux et la surveillance des données en cours sur les stations
  • Six ou huit rampes de comptage disponibles et jusqu'à six stations
  • Commande de fonctionnement et régulation PID
  • Calculs de débit selon la norme API 21.1
  • Archivage de l'historique
  • Horaire, quotidien et mensuel ; débit, volume et énergie
  • Contrôle par échantillonneur
  • Communications flexibles, prise en charge filaire et WirelessHART
  • BSAP, série, Modbus IP et Modbus ENRON
  • Interface de configuration utilisateur
  • Fonctionnalité supplémentaire de Station Manager
  • Piste de vérification des paramètres de configuration

Documentation et schémas