Tank Manager

Product Description

Application innovante permettant aux producteurs d'enregistrer la production et le transport des produits liquides en s'appuyant sur des mesures précises de niveau et de débit. La confirmation de chaque billet de transport est remise aux producteurs par le biais d'une piste de vérification qui consigne l'ensemble des données pertinentes. Tous les liquides sont comptabilisés avec une mesure et un suivi précis. Lorsqu'un parcours est effectué, Tank Manager crée un ticket de transport électronique qui indique notamment le chauffeur, le numéro d'identification, le volume transporté, le volume transporté avec correction, l'heure et la date du trajet.

Caractéristiques

  • Conversion du volume transporté en volume standard net conformément à la norme API
  • Stocks de pétrole et d'eau
  • Totaux instantanés de la production et du transport pour chaque réservoir ou agrégat de réservoirs (groupe de réservoirs)
  • Totaux cumulés quotidiens et mensuels des volumes produits et transportés
  • Configuration LACT et configuration de mesure
  • Visualisation des journaux sur les parcours et configuration des écrans de transport
  • Veiller à la précision de la mesure des quantités livrées
  • Réduire le temps consacré par le personnel de terrain à vérifier les stocks après le transport sur place
  • Calculer l'estimation de la production au cours du transport, assurer le suivi de l'étanchéité et de l'obturation, et afficher sur des écrans ergonomiques toute une série de données statistiques sur la production des réservoirs
  • Simuler la manipulation des niveaux de réservoir, les débits de comptage et les trajets à l'aide d'une version du programme Tank Manager
  • Affecter les liquides produits et transportés à chaque puits sur place
  • Fournir des verrous de sécurité et de contrôle afin d'automatiser les vannes ou les pompes de chargement