Emerson-P-Well Optimization Manager

Well Optimization Manager

Product Description

Programme utilisateur avancé conçu pour optimiser la production des puits de pétrole et de gaz. Conçu pour la série ROC800 ou le FloBoss 107, le programme prend en charge différentes techniques de levage artificiel courantes dans le secteur, notamment la régulation intermittente, le pompage pneumatique (conventionnel et continu), la poussée de gaz (pour la production de liquides ou de gaz), la poussée de gaz assistée par piston (PAGL) et le pompage pneumatique assisté par gaz (GAPL).

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • L'interface utilisateur du programme est composée de cinq écrans différents
  • Unités : Adaptation et internationalisation des unités
  • Configuration : Configuration de tous les aspects du programme utilisateur
  • Fonctionnement de base : Informations sur l'objet de base du puits
  • Fonctionnement par poussée de gaz : Données sur l'exploitation et les résultats de la poussée de gaz
  • Fonctionnement cyclique : Données sur le fonctionnement et les résultats du pompage pneumatique et de la régulation intermittente
  • Amélioration de l'optimisation et de l'exploitation
  • Calcul du débit critique par les équations de Turner et Coleman
  • Calcul du facteur de charge du pompage pneumatique par les équations de Foss et Gaull
  • Réglage automatique des déclencheurs à piston
  • Alertes en temps réel sur les valeurs
  • Période d'affectation et contrôle des accumulations