Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Zedi Vital

SaaS SCADA DeltaV™ Field Capture

Product Description

Recueillez et analysez les données de production saisies manuellement, importées ou mises à jour électroniquement à partir de divers types de puits et d’installations à l’aide du logiciel SaaS SCADA DeltaV™ Field Capture. Cette application sécurisée basée sur le cloud permet à de nombreux utilisateurs d’être facilement configurés dans le système avec un accès donné en fonction de leurs rôles. Des options avancées de rapport peuvent être établies afin de permettre à vos opérateurs de terrain, d’installation, de site et de bureau, ainsi qu’à la comptabilité de production, de créer des rapports robustes et personnalisés. Ce logiciel avancé garantit aux utilisateurs de visualiser, de partager, d’analyser et d’exporter facilement des données qui leur fournissent les renseignements leur permettant d’identifier les problèmes potentiels, où qu’ils soient et à tout moment. Lors de l’importation ou de la mise à jour électronique de données, le logiciel SaaS SCADA DeltaV Field Capture peut être automatiquement intégré à SaaS SCADA DeltaV, notre plate-forme IIoT native du cloud pour améliorer la prise de décision sur vos opérations.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Entrez, visualisez, partagez, analysez et exportez facilement grâce aux renseignements qui permettent d’identifier les problèmes potentiels, où que vous soyez et à tout moment.
  • Obtenez une vue complète de la production par rapport à votre budget pour surveiller la disponibilité et la trésorerie.
  • Rapports, affichage et options personnalisables pour trier l’ordre de présentation des données dont chaque utilisateur autorisé a besoin.
  • Remplacez les processus sur papier ou feuille de calcul pour mieux gérer les données de production dans un seul et même endroit.
  • Réduisez les erreurs et les tâches fastidieuses liées à la saisie manuelle des données.
  • Intégrez automatiquement aux emplacements et sites de puits sur DeltaV SaaS SCADA.