Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model 660B 660LB

Trappe à ressort Enardo™ modèles 660-B et 660-LB

Product Description

Le modèle 660-B est une trappe haut de gamme conçue avec une base et un couvercle ronds, destinée à être utilisée dans des applications où une étanchéité hermétique est impérative, comme lors de l'utilisation de pétrole brut/gaz sulfureux ou lorsque des normes d'émissions environnementales strictes sont appliquées. Le modèle 660-B est équipé d'un purgeur permettant de dissiper la pression du bac de stockage avant l'ouverture de la trappe. Le purgeur empêche la décharge d'un jet lorsque le couvercle de la trappe est relevé.

Réglage de la pression
2,0 à 32 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,4, 0,9, 3,5 once/pouce carré
Type de boulon
8"
Construction
Aluminium

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Purgeur de dissipation de la pression du bac de stockage
  • Téléjaugeage
  • Régulation de la pression
  • Contrôle du vide