Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Model ES-665

Trappe antivol à ressort Enardo™ modèle ES-665

Product Description

Le modèle ES-665 est une nouvelle génération de trappes conçues avec des composants internes fabriqués avec précision, dotées d'un couvercle et d'une base rondes, puis destinées à être utilisées dans des applications où une étanchéité hermétique parfaite est requise, par exemple, celles de pétrole brut/gaz sulfureux ou lorsque les normes d'émission environnementales sont respectées.

Caractéristiques

  • Technologie d'étanchéité améliorée
  • Téléjaugeage
  • Régulation de la pression
  • Contrôle du vide
Performances
Moins de 0,10 Sft3/h à 90 % de la pression de consigne, aux conditions ambiantes
Réglage de la pression
2,0 à 32 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,4, 0,9, 3,5 once/pouce carré
Type de boulon
203 mm (8 po)
Construction
Aluminium

Documentation et schémas