Fisher-P-1190

Détendeur d'inertage par gaz basse pression Fisher™ type 1190

Product Description

Le détendeur d'inertage par gaz à basse pression type 1190 est une soupape de pression pilotée et équipée d'un détendeur de pression d'alimentation. Cette soupape est utilisée pour une régulation très précise de la pression sur des systèmes d'inertage par gaz à très basse pression.

ped

Caractéristiques

  • Remplacement rapide des éléments internes
  • Indicateur de course
  • Facilité de maintenance sans démontage
  • Alimentation pilote installée en usine
Dimensions du corps
NPS 1, 2 / DN 25, 50
NPS 3, 4, 6 / DN 80, 100, 150
NPS 8 x 6, 12 x 6 / DN 200 x 150, DN 300 x 150
Types de raccordements
NPT, SWE, BWE, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF CL300 RF, CL600 RF, PN 16/25/40
Types de matériaux
Fonte, acier WCC ou acier inoxydable CF8M
Pression amont maximale
13,8 bar avec une structure en fonte
20,7 bar avec une structure en acier ou en acier inoxydable
Pression aval maximale (boîtier)
5,2 bar
Plages de pression aval
0,6 mbar à 0,48 bar, sur 7 plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
NBR: -29 à 82 °C
FKM: 4 à 149 °C
EPDM: -29 à 135 °C
FFKM: -29 à 149 °C
Poids approximatifs
NPS 1 / DN 25 : 39 kg
NPS 2 / DN 50 : 45 kg
NPS 3 / DN 80 : 66 kg
NPS 4 / DN 100 : 88 kg
NPS 6 / DN 150 :172 kg
Spécifications du support de contrôleur de position
Matériaux de construction :
Support : acier inoxydable 304
Matériel : acier inoxydable 18-8
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas