Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-133

Détendeurs Fisher™ série 133

Product Description

Les régulateurs à action directe série 133 conviennent parfaitement aux applications commerciales et industrielles d'alimentation des chaudières à gaz, des fourneaux et autres appareils. Un système d'équilibrage permet au régulateur de contrôler la pression du gaz avec précision pour une efficacité de combustion maximale malgré des pressions d'entrée variables

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Capacité étendue de plage de pression avec un seul régulateur
  • Les types 133L, 133H et 133HP conviennent aux applications de surveillance
  • Excellente résistance aux chocs et temps de réponse rapide
  • Fermeture étanche parfaite
  • Effets de la membrane et du ressort minimisés
  • Le réglage siège à siège n'est pas requis
  • Accès faciles aux éléments internes
  • Corps en acier disponible
Dimension du corps et types de raccordement
Fonte : 2 NPT, NPS 2 / DN 50 CL125 FF raccordements à bride
Corps en acier : 2 NPT, NPS 2 / DN 50 CL150 RF raccordements à bride
Pression de service amont maximale
Type 133L : 125 psig / 8,6 bar
Type 133H : 60 psig / 4,1 bar
Type 133HP : 150 psig / 10,3 bar
Pression amont d'urgence maximale
Type 133L : 125 psig / 8,6 bar
Type 133H : 125 psig / 8,6 bar
Type 133HP : 150 psig / 10,3 bar
Pression de sortie maximale (boîtier)
15 psig / 1 bar
Plage de pression aval
2 pouces CE à 10 psig / 5 mbar à 0,69 bar dans 9 plages
Type 133HP : 2 à 60 psig / 0,14 à 4,1 bar dans 7 plages
Limites de température
-20° à 150 °F / -29 à 66 °C
Poids approximatifs
Type de raccordement type 133H :35 livres / 16 kg
Type de raccordement type 133L : 40 livres / 18 kg
Type 133HP : NPT : 56,5 livres / 26 kg ; CL125 RF et CL250 RF : 62,5 livres / 28 kg
Prise d'impulsion
Externe

Documentation et schémas