Fisher-P-630

Détendeur Fisher™ Type 630

Product Description

Le détendeur Fisher de type 630 Big Joe™ est un modèle à action directe, à ressort, disponible en 2 tailles de corps (NPS 1 et 2/DN 25 et 50) adaptées à des pressions amont maximales de 103 bar et des pressions aval comprises entre 0,21 et 34,5 bar. Le détendeur de type 630 peut être utilisé avec du gaz naturel, de l'air, ou une variété d'autres gaz pour des applications telles que dans des champs de production de gaz comme premier étage de détente ou comme détendeur industriel de haute pression. Il peut être converti sur site en déverseur.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Résistance aux pressions élevées
  • Construction robuste
  • Meilleure prise en charge des basses pressions
  • Utilisation sur gaz sulfureux
Dimension du corps et types de raccordement
NPS 1 et 2 / DN 25 et 50 avec un raccordement de NPT, ASME CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Pression amont maximale
103 bar
PRESSION AVAL MAXIMALE
Jusqu'à 34,5 bar
Plage de pression aval
0,21 à 34,5 bar, sur 10 plages
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Nitrile (NBR), Nylon (PA) et Néoprène (CR) : -29 à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) et Perfluoroélastomère (PTFE) : -18 à 149 °C
Poids approximatifs
Raccordement 1" : 11,3 kg
Raccordement 2" : 13,6 kg

Documentation et schémas