Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-912

Détendeurs Fisher™ de la série 912 - GPL

Product Description

Les détendeurs de série 912 à action directe et à ressort sont homologués Underwriters Laboratory (UL) et sont utilisés dans les applications de maintenance et industrielles. Ces détendeurs sont pourvus d’une soupape interne à capacité limitée sur la membrane pour minimiser la surpression.

Caractéristiques

  • Contrôle précis, sensible
  • Protection contre les intempéries et les insectes
  • Maintenance facile
  • Homologué UL
Configurations disponibles
Type 912 : action directe pour une utilisation en basse pression
Type 912H : action directe pour une utilisation en haute pression
Type 912N : détendeur à action directe avec un réglage de pression aval fixe
Diamètre du corps et type de raccordement
Amont : 1/4 po NPT
Aval : 1/4 ou 3/8 po NPT
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
17,2 bar
Pression aval d’urgence maximale
1,4 bar
Plages de pression aval
7 à 345 mbar
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
-29 ° à 71 °C
Poids approximatif
1 kg

Documentation et schémas