Vannes internes Fisher™ série C407-10

Product Description

Conçue pour les camions de transport et les bacs de stockage fixes, la vanne interne de série C407 peut équiper les conduites de retour de vapeur, les conduites d'extraction de liquides auxiliaires (avec l'adaptateur en ligne de type P220-10) et être utilisée en tant que vanne principale sur les systèmes de pompage de faible capacité. Cette vanne est livrée en série avec un corps en acier WCC pour des applications multiples ; elle est proposée en acier inoxydable en option.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre à ressort en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou maillons fusibles thermiques fondant entre 100 et 104 °C et provoquant la fermeture de la vanne en cas d'incendie sur cette dernière
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Orifice d'entrée : NPT mâle 1-1/4"
Orifice de sortie : NPT femelle 1-1/4"
Pression amont maximale
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatifs
1 kg

Documentation et schémas