Fisher-P-CT88

Déverseur Fisher™ CT88

Product Description

Le déverseur de type CT88 est utilisé pour maintenir une contre-pression sur les skids de comptage transactionnel en libre-service (CTLS). Il est conçu pour mesurer précisément les pompes à déplacement positif ou les débitmètres à effet Coriolis et protéger d’autres équipements de skids CTLS en amont. En comparaison avec d’autres déverseurs, la capacité haut débit de ce modèle maximise l’efficacité du transfert.

Caractéristiques

  • Haute Capacité
  • Bouchon de purge
  • Bouchon entièrement équilibré
  • Temps de réponse rapide
  • Construction simple
  • Facilité d’installation
  • Point de consigne réglé facilement
  • Classe de pression CL150
Diamètres du corps
NPS 2, 3 et 4 / DN 50, 80 et 100
Raccordement au procédé
CL150 RF
Pression de service maximum
19,7 bar (selon la classe de pression des brides CL150 RF)
Plage de régulation de la contre-pression
NPS 2 / DN 50 : 0,7 à 10 bar
NPS 3 et 4 / DN 80 et 100 : 1,0 à 10 bar
Caractéristique de débit
Ouverture rapide
Limites de température
-7 ° à 120 °C
Matériaux de fabrication
Corps : acier au carbone (WCB)
Séparateur : Fluorocarbure (FKM)
Pièces de mécanismes : acier inoxydable 316
Poids approximatif
NPS 2 / DN 50 : 40,5 kg
NPS 3 / DN 80 : 59,5 kg
NPS 4 / DN 100 : 83,5 kg

Documentation et schémas