Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Product Description

Les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE DVC6200p sont des instruments de communication PROFIBUS PA qui intègrent un système de contre-réaction sans connexion et sans contact. Outre la fonction traditionnelle de conversion d’un signal numérique en pression de sortie pneumatique, le contrôleur numérique de vanne DVC6200p permet d’accéder facilement aux informations essentielles pour le fonctionnement du procédé et le contrôle du procédé. Grâce à un outil de configuration PROFIBUS PA compatible, vous pouvez obtenir des informations sur l’état de l’instrument, de l’actionneur et de la vanne. Vous pouvez également obtenir des informations sur l’équipement (notamment sur le fabricant, le modèle et le numéro de série de l’actionneur ou de la vanne), définir les paramètres de configuration d’entrée et de sortie, et étalonner l’instrument.

iec-ex
Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, FISCO, type N, non incendiaire pour FM
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Lloyd’s Register, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certifié gaz naturel, dispositif à fermeture étanche simple
Protocole de communication
Profibus
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Oui
Signal d’entrée
Électrique
Pression aval maximale
10 bar
Type de montage
Montage intégré
Température de service
Température normale, haute température
Contrôle de position
Réglage de l’étranglement, marche/arrêt
Source d’alimentation
Locale
Contrôle du procédé
Débit, pression, température, niveau
Produit d’alimentation
Air, gaz naturel, azote
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Simplifie l’intégration aux systèmes de commande avec Profibus PA.
  • Comprend un transducteur physique, une entrée/sortie analogique, une sortie numérique, deux entrées numériques, un transducteur d’alarme et des blocs de fonction de consignation.
  • Intègre une technologie de contre-réaction sans connexion et sans contact.
  • Dispose d’un circuit électronique robuste et entièrement encapsulé.
  • Le dispositif peut être configuré avec un logiciel EDD (Electronic Device Description) ou DTM (Device Type Manager).
  • Composants en acier inoxydable ou montage déporté en option.

Documentation et schémas