Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-EZ

Vanne de régulation Fisher™ easy-e™ EZ

Product Description

La vanne de régulation Fisher easy-e EZ constitue la solution idéale pour le réglage de l'étranglement et le contrôle marche/arrêt dans les applications chimiques et de traitement des hydrocarbures, ou lorsqu'il est nécessaire de contrôler des fluides non lubrifiants, visqueux ou d'autres fluides difficiles à traiter.

Certifications
Compatible SIL, émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, service sale, conditionnement de la vapeur, érosif, faible débit, corrosif, usage général, dégazage, flashing
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage, linéaire, caractéristiques spéciales, ouverture rapide
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, Duplex, alliage
Température de service
Température normale
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, fileté, emboîtement soudé
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le post-guidage assure la stabilité du clapet de vanne, limitant ainsi les risques que le clapet colle à cause de fluides de procédé non lubrifiants ou collants ou de l'encrassement dû à des solides entraînés.
  • Une bague de siège à tranquilisateur de redressement de flux offre des performances en boucle ouverte et fermée et peut être utilisée pour remplacer directement la bague de siège sans tranquilliseur.
  • Conforme au Clean Air Act (loi contre la pollution atmosphérique) avec les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™.
  • Le fluide de procédé s’écoule au travers des éléments internes, éliminant en même temps les dépôts solides au-dessus et en dessous de la bague de guidage, ce qui réduit le risque que le clapet se colle.
  • Les éléments internes se remplacent rapidement. Associés au siège serré, cela limite la durée du démontage.
  • Les éléments internes à débit calibré standard et les clapets Micro-Form, Micro-Flute et Micro-Flow répondent aux exigences des applications à faible débit.
  • Les passages d'écoulement optimisés offrent de meilleures capacités que la plupart des vannes droites présentant le même diamètre de ligne.

Documentation et schémas