Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-T208VR

Détendeur casse-vide Fisher™ série T208VR

Product Description

Les détendeurs casse-vide de la série T208VR sont utilisés dans des situations où une diminution du vide doit être limitée, par exemple entre un réservoir et une source de vide, pour contrôler le vide dans un réservoir.

Caractéristiques

  • Réglage inviolable
  • Contrôle précis des réglages de basse pression
  • Conversion facile
  • Pièces détachées communes avec les autres produits de la série T208
  • Résistance à la corrosion
Diamètres du corps
NPS 3/4 ou 1 / DN 20 ou 25
Pression de vide de service maximale
0,76 bar vide
Pression maximale (boîtier)
Fonte grise : 2,41 bar
Acier au carbone WCC, acier au carbone LCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 5,17 bar
Pression amont maximale de sécurité (boîtier) pour éviter tout dommage aux pièces internes
2,41 bar
Limites de température
Nitrile (NBR)
Corps en fonte grise ou en acier au carbone WCC : -29 à 82 °C
Corps en acier au carbone LCC ou en acier inoxydable CF8M/CF3M : -40 à 82 °C

Chlorofluorocarbone (FKM) : 4 à 149 °C
Raccordement de la boîte à ressort
NPT 1/4”
Raccord de la boîte à membrane
NPT 1/2”
Poids approximatif
8,6 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas