Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Flexim FLUXUS F532 TE – mesure non intrusive de la chaleur et du froid

Product Description

Le Flexim FLUXUS F532 TE est un compteur d’énergie thermique compact offrant un calcul intégré du débit calorifique pour l’eau et les mélanges eau-glycol. Le FLUXUS F532 Thermal Energy a été spécialement conçu pour les mesures de chauffage et de refroidissement dans les applications automatisées industrielles et du bâtiment. Basé sur la méthode établie de la différence de temps de transit, il mesure le débit volumétrique de manière non intrusive par ultrasons et enregistre les températures dans le circuit aller et retour au moyen de 2 entrées de température. Des compteurs de l’énergie thermique totale sont également inclus.

L’appareil dispose d’interfaces USB et LAN et est compatible avec les interfaces de communication usuelles : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus.

Type de fluide
Eau et mélanges d’eau/glycol
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
1
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s)
Certifications/Homologations
Ordloc (FM)
Alimentation électrique
  • 90 à 250 V c.a./50 à 60 Hz
  • 11 à 32 V c.c.
  • Diamètre de raccordement
    10 à 2 400 mm (0,39 à 94,5 pouces)
    Plage de pression
    -
    Plage de température (produit)
    -40 à +130 °C (-40 à 266 °F)
    Sortie
    4-20 mA active/passive selon la norme NAMUR NE43
    impulsion/fréquence/binaire
    Entrée
    Température
    Protocole de communication
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Configuration et installation du système
    Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

    Caractéristiques

    • Compteur d’énergie thermique non intrusif.
    • Calibrage en usine traçable conformément au PTB.
    • Sondes de température appariées et calcul de la quantité de chaleur conformément à la norme EN 1434.
    • Dynamique de mesure extrême, des débits les plus faibles aux plus élevés – enregistrement sans incertitude même des débits les plus faibles la nuit.
    • Rétrofit simple et rentable, sans interrompre l’exploitation.
    • Interface USB et LAN.
    • Interface de communication Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
    • Advanced Meter Verification.

    Documentation et schémas