Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G601 ST G608 ST Portable Non-Intrusive Steam Meter

Flexim FLUXUS G601 ST et G608 ST - Mesure de vapeur portable non intrusive

Product Description

Le Flexim FLUXUS ST mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l'extérieur de la conduite. La méthode de mesure acoustique portative est remarquable pour sa dynamique de mesure exceptionnellement élevée, sa sensibilité élevée aux vitesses de débit très faibles et son indépendance vis-à-vis du sens d'écoulement. En raison de cette large plage de débit, (vitesses de débit jusqu'à 200 pi/s), il n'est pas nécessaire de réduire le diamètre du tuyau pour répondre aux exigences d'un débitmètre en ligne de vitesse d'écoulement minimum. En outre, la mesure non intrusive n’entraîne aucune perte de pression. Les supports du transducteur peuvent être complètement isolés pour réduire toute perte de chaleur dans l’environnement. FLUXUS ST ne comporte aucune pièce mobile. Le FLUXUS ST n’est donc pas soumis à l’usure et ne nécessite aucun entretien.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1... 3 % de la valeur mesurée ±0,02 pi/s, selon l'application
Répétabilité
±0,15 % de la lecture, ±0,01 pi/s
Canaux d’écoulement
2
Fluides de procédé
Vapeur saturée, vapeur surchauffée, liquides et gaz, voir les caractéristiques techniques pour plus de détails
Température du procédé
max. 356 °F
Pression du procédé
min. 44 psi absolue
Diamètre de raccordement
1,80 po à 39,40 po
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 pi/s…200 pi/s, selon le diamètre du tuyau et le transducteur
Protocole de communication
Modbus RTU en option
Configuration et installation du système
veuillez faire tester la faisabilité de votre application spécifique

Caractéristiques

  • Multi-fonctionnel - Mesure de liquides, de gaz, d’air comprimé, d’énergie thermique et de débit de vapeur.
  • La jauge de profondeur idéale pour des tâches complètes d’efficacité énergétique (conformément à la norme ISO 50001)
  • Mesure non intrusive des débits d'air comprimé, de gaz, de liquide et d'énergie thermique bidirectionnels précis et hautement dynamiques
  • Transmetteur de débit portable et facile à utiliser avec 2 canaux de débit, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série
  • Le chargement automatique des données d’étalonnage et la détection du transducteur réduisent les temps de configuration et fournissent des résultats précis et stables à long terme
  • Batterie Li-ion assurant plus de 14 heures de mesures autonomes
  • Technologie éprouvée à collier de serrage en inox, transducteurs résistant à la poussière et à l’humidité
  • Sonde pour mesure de l’épaisseur de paroi disponible

Documentation et schémas