Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 - Mesure de débit de gaz ultrasonique non intrusive

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 représente une avancée technologique majeure dans la mesure ultrasonique à montage sur collier du débit massique et volumique des gaz. Avec ses filtres de signal extrêmement sophistiqués, des capacités de traitement plus rapides que jamais et des algorithmes de mesure avancés, le débitmètre de gaz ultrasonique à montage sur collier FLUXUS G731 est devenu la solution de mesure de référence pour toutes les applications industrielles. Grâce à la nouvelle méthode de moyenne des canaux synchronisés (SCA) et à la correction du profil d’écoulement, le débitmètre ultrasonique G731 est adapté aux conditions les plus difficiles. La fonction débitmètre de gaz dynamique intégrée permet au débitmètre de calculer les propriétés du produit du gaz à mesurer.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
90-264VAC
11-32VDC
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
M-Bus
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Fiabilité et répétabilité - fiabilité et précision exceptionnelles du débitmètre pour les débits élevés et faibles assurées par des transducteurs appariés, étalonnés et compensés en température, des capacités avancées de traitement du signal et des diagnostics.
  • Installation facile du système sans interruptions de procédé - montage externe pour éviter les interruptions coûteuses du procédé ainsi que les frais d’ingénierie supplémentaires.
  • Grâce à l’absence de contact avec les fluides, le débitmètre offre une solution de mesure sans maintenance et durable, idéale même pour les environnements les plus difficiles.
  • Sécurité opérationnelle renforcée par l’absence de voies de fuite et d’émissions fugitives.
  • Vérification de débitmètre avancée
  • Débitmètre de gaz dynamique pour le calcul des propriétés du gaz telles que la masse volumique et la masse molaire
  • Correction intégrée des gaz humides
  • Certifié pour le fonctionnement dans les zones dangereuses (FMc Classe I Division 2, ATEX/IECEx Zone 2)
  • Chaque système de mesure est pré-étalonné en usine (traçable selon les normes nationales) et livré avec un certificat d’étalonnage.
  • Grâce à des transducteurs appariés, une compensation de température intégrée (conformément aux réglementations ANSI/ASME MFC-5.1-2011) et un traitement numérique du signal, le débitmètre assure une stabilité élevée du point zéro et des lectures de mesure sans dérive.
  • Conforme à la norme ISO 24062
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D

Documentation et schémas