Lunkenheimer-P-P000544

Vanne d’angle Lunkenheimer Figure K4050

Product Description

La vanne d’angle K4050 est un robinet d’isolement à corps en Y spécialement conçu pour résister aux conditions difficiles des applications de raffinage de l’alumine et d’exploitation minière, où la formation de dépôts et l’érosion sont présentes.

Caractéristiques

  • La conception du corps en Y en ligne permet de réduire les restrictions de débit et les pertes de charge et de faciliter l’installation.
  • Toutes les vannes sont dotées d’un col d’admission de type Venturi, qui augmente la vitesse des fluides dans la zone du siège en vue de réduire la formation de dépôts.
  • L’usinage de haute précision permet d’obtenir une interface supérieure entre l’obturateur et le siège pour une fermeture étanche.
  • Conception du corps en deux parties facilitant la maintenance.
  • Chapeau boulonné.
  • Corps, connecteur et arcade en acier carbone.
  • Conception permettant un couple faible et une facilité de manœuvre appréciable.
  • L’obturateur correspondant et les sièges en Stellite durcis en surface remplaçables permettent une utilisation dans les applications sévères telles que les suspensions liquide/solide et autres fluides abrasifs.
  • Tige en acier inoxydable de diamètre supérieur pour plus de solidité et de rigidité.
  • Garniture de presse-étoupe robuste spécialement sélectionnée pour un service sévère sur l’alumine.
  • Conception selon ASME B16.34
  • Testé selon API 598
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Matériau
Acier carbone
Température de service
Supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
CL150RF
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe de fermeture
API 598
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes d’angle
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Produits
Liquides/gaz agressifs
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas