Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d’un capteur F400S et d’un transmetteur 1500
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d’un capteur F400S et d’un transmetteur 1500
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence) Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation
•19,2 à 28,8 V c.c. minimum •6,3 W •Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties
•Une sortie analogique active 4–20 mA •Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement •Montage sur rail de 35 mm •Le rail doit être relié à la terre
Types d'application
•Régulation du procédé •Écoulement biphasique liquide/gaz •Dosage et conditionnement •Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.