Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-215-01-120 Temperature Sensor

Sonde de température, fluide direct, Paine™ série 215-01-1200

Product Description

La sonde de température fluide direct Paine série 215-01-1200, est une solution de mesure de température critique pour les fluides à haute pression utilisés dans les machines, les moteurs et les équipements de procédé. Avec des temps de réponse rapides, ce détecteur de température à résistance de platine (RTD) offre une précision, une répétabilité et une stabilité optimales à des températures pouvant atteindre 500 °F (250 °C, ce qui garantit une résilience prolongée. Ces sondes conviennent parfaitement aux mesures de température en débit direct et en débit de liquides et de gaz.

Plage de température
-25 à 500 °F (-31 à 260 °C)
Garantie
1 an
Matériaux de construction
Inconel 718, UNSN07718, recuit en solution et vieilli jusqu'au maximum Rockwell C40
Orifice de pression/raccord
1/2–20 UNF 2A; d’autres options sont disponibles
Certifications/homologations
Aucune

Caractéristiques

  • Fournit une mesure directe des fluides haute pression avec précision et stabilité pour des performances optimales à long terme
  • Sonde à résistance en platine, résistante à la corrosion, conçue pour des températures élevées jusqu’à 500 °F (250 °C) pour offrir une meilleure résistance dans des environnements difficiles
  • Disponible en 0,732" paquet de diamètre maximal pour un très petit facteur de forme
  • Les temps de réponse rapides produisent des données de mesure précises pour une efficacité accrue
  • Options de sonde personnalisables disponibles pour des conceptions adaptées à l’emploi

Documentation et schémas