Plantweb-Insight Steam Trap Application

Application Plantweb Insight™ pour purgeurs de vapeur

Product Description

L’application Plantweb Insight pour purgeurs de vapeur est une solution industrielle qui analyse les données acquises par l’instrumentation sans fil et l’infrastructure existante. L’application utilise des analyses et des modèles d’équipement basés sur l’apprentissage automatique et s’intègre facilement à l’infrastructure existante. Elle surveille en continu l’état des purgeurs de vapeur, ce qui comprend les modes de défaillance et l’analyse de l’incidence économique et environnementale, afin de mieux établir les priorités de maintenance et d’améliorer l’efficacité énergétique de vos installations.

Système d’exploitation
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 8 Go minimum de RAM
  • 512 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Convivial et facile à utiliser, le tableau de bord visuel permet de surveiller en continu les purgeurs de vapeur pour une meilleure compréhension des installations.
  • Les algorithmes prédéfinis sont basés sur des décennies d’expérience et d’analyses.
  • Les modes de défaillance « inactif », « bloqué en position ouverte », « obturé » et « bloqué en position fermée » sont immédiatement affichés pour une efficacité accrue.
  • Des informations calculées à partir de l’état des purgeurs de vapeur, y compris les modes de défaillance, permettent d’optimiser la maintenance.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible depuis de nombreux navigateurs Web.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité, la sécurité, l’impact environnemental et l’efficacité énergétique.

Documentation et schémas