Rosemount-P-500 Gas Chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 500

Product Description

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 500 est conçu pour une variété d’applications dans le raffinage, la pétrochimie, l’énergie et l’environnement où les composants sélectionnés dans les flux gazeux ou liquides doivent être surveillés avec précision en continu.

Montage
sur pied (standard) ; mural (optionnel)
Certifications/Homologations
Standard : conçu pour répondre à la norme NEC Classe I, Div. 1, Groupes C, D (Groupe B avec purge de l’air en option)
Optionnel : CSA NRTL/C, certifié : Classe I, Div. 1, Groupes C, D, T3B ; certification ATEX : EEx d IIB T4amb = 60 °C ; marquage CE conformément à la directive ATEX (94/9/CE)
Protocole de communication
Trois ports de communication série en standard, jusqu’à un total de huit en option. Selon le port, il est possible de choisir entre RS-232, RS-422 et RS-485, ainsi que le protocole Modbus
Dimensions
164 cm x 51 cm x 53,5 cm (64,5 po x 20 po x 21 po) (H x l x P)
Poids
Environ 36 kg (79 lb)

Caractéristiques

  • Des performances prouvées avec des milliers d’unités installées dans le monde
  • Analyse isotherme avec un ou plusieurs détecteurs de conductivité thermique/four sans air à dissipateur thermique
  • Entièrement compatible avec les réseaux Ethernet modernes et la communication SNCC
  • Conçu pour un montage sur site sans nécessiter d’abris d’analyseur onéreux ni sacrifier la puissance d’analyse
  • Vannes de chromatographie à membranes à 6 ports
  • Analyse de liquides et de gaz par un même appareil
  • Détecteur à conductibilité (TCD) sensible jusqu’à des seuils très bas en ppm
  • Détecteur à photométrie de flamme (FPD) également disponible
  • Chaque modèle 500 est rigoureusement testé dans une chambre climatique à une température de 0 °C à 50 °C pendant au moins 24 heures
  • Le dernier chromatogramme de chaque flux d’échantillonnage et d’étalonnage est stocké dans un chromatographe pour gaz de procédé
  • Celui-ci archive jusqu’à 64 éléments en moyenne et 35 jours de relevés standards et de calculs

Documentation et schémas